murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


会长、社长致辞
一目了然的村田
以数字看村田
特辑 CSR管理 与利益相关者的经济关系
环境与村田 人与村田 第三方评论
编者的话
Guideline Comparison Sheet
CSR Report
按据点区分的CSR 报告
按据点区分的CSR 报告 Back to the List
北京村田电子有限公司
据点首页 环境目标与实际成绩 环保话题 社会性活动话题 环境数据

环境数据2007
能源数据
耗电量 : 9,285,456kWh/年
消耗燃料 : 无
※消耗燃料的实际值为将柴油、煤油、煤气等进行原油换算所得的值。国内外都以《关于能源使用合理化的法律(通称节能法)》所制定的方法进行换算。
废弃物数据
废弃物的总排放量 : 199t/年
年均再利用率 : 100%
※年均再利用率是指占将靠自身条件无法处理的部分废弃物从废弃物(包括有用材)的总排放量中去除的排放量的出售或再资源化的比例。
水质数据
为满足限制值的管理水平。
项目 单位 限制值 平均值 最大值
氢离子浓度(pH)   6-9 7.63 7.72
浮游物质量(SS) mg/l 80 36.5 37
化学氧需要量(COD) mg/l 100 45 56
生物化学氧需要量(BOD) mg/l 30 8 16
氨氮(NH3-N) mg/l 15 1.29 1.92
色度 80 7 10
※水质数据为在最终放出口测得的数值。
大气数据
为满足限制值的管理水平。
项目 单位 限制值 平均值 最大值
属于去除了甲烷类的碳氢化合物类的有机物 mg/Nm3 120 10.87 19.48
※大气数据为在排出口测得的数值。

Past Environmental Data
FY2006 FY2005

Top of page