murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


首页 > 汽车用产品 > 产品 > ECU用产品
  • 开发
  • 产品
  • 信息
  • 舒适性产品/辅助性产品
  • 动力传动
  • 安全
  • ECU用产品
  • 无线通信用产品
  • 传感器及其他产品
  • 技术
  • 市场价值
  • 各类产品目录

村田汽车电子元件

产品

ECU用产品

充分发挥了陶瓷特长的村田ECU相关产品
村田产品充分发挥陶瓷耐热性和抗振性俱佳的特性,不断为ECU可靠性的提高和高性能化做出贡献。同时采用机电一体化和使用导电胶的安装方式,应对各类不同需求。

陶瓷电路板

低温共烧陶瓷多层电路板

即使在高温、振动等严酷条件下仍可发挥较高可靠性。

  • 低温共烧陶瓷电路板(LTCC)是使用电阻率较低的银(Ag)作为导体材料的陶瓷电路板。在发动机室等严酷的温度环境中仍能确保较高的可靠性,广泛用于车载多层模块的多层高密度配线电路板。
  • LTCC的最大级尺寸8英寸规格,实现了±0.05%的高尺寸精度和±5μm/4mm的高平整度。
  • 由不含铅镉的环保材料构成。同时也是容易进行无电解Ni/Au电镀的材料。可形成车载电路板不可或缺的高可靠性印刷电阻。

使用LTCC的单元实例 ABS、TCU、EPS ※其他各类高频模块

电路板
特性
电路板材料 真比重(g)
抗折强度(MPa)
热膨胀系数 介电常数
CaO-Al2O3-SiO2
-B2O3+Al2O3
2.9 / cm3
270以上 5.5×10-6/°C 7.7 (1MHz)
温度系数(TCC) 介电损失 热传导率(W) 层间绝缘电阻(Ω) 耐电压(kV)
110ppm/°C以下 6×10-4(1MHz)
/5×10-3(10GHz)
2.5/m·K 1010以上 5 (300μm)以上
Top of page

陶瓷电容器

片状叠层型

*舒适性设备、安全、信息、娱乐设备

Application 类型 类型 系列
汽车用
(动力传动、安全设备用)
大容量 GCM(X7R特性等) 0.5μF to 10μF
温度补偿用 GCM(C0G特性等) 220pF to 10μF
低ESL品 LLC 2200pF to 2.2μF
中高压 GCM(U2J, X7R特性等) 10pF to 0.47μF
娱乐设备/
信息/
辅助设备/
安全设备
去耦、平滑用 大容量器 GRM(X5R, X7R, Y5V特性等) 220pF to 100μF
排容(2组件、4组件) GNM 10pF to 2.2μF
调频电路、振荡电路、高频滤波电路 温度补偿用 GRM(C0G/U2J特性等) 0.1pF to 0.1μF
高速去耦用 低ESL品(LW反转型) LLL 22000pF to 10μF
低ESL品(多端子型) LLA/LLM(1GHz以上) 10000pF to 4.5μF
高频去耦用 低ESR品(50V to 200V) ERB(1MHz to 1GHz) 0.5pF to 1000pF
低ESR品(超小型品) GJM(500MHz to 10GHz) 0.1pF to 20pF
超低ESR品 GQM(500MHz to 10GHz) 0.5pF to 100pF
  GMA 100pF to 10000pF
中高压高频缓冲用 250V/630V/1kV/2kV/3.15kV
低耗品
GRM(U2J特性) 10pF to 10000pF
中高压LCD背光转换器用 3.15kV 低耗品 GRM(C0G特性) 5pF to 47pF
中高压旁通用 250V/630V/1kV 大容量品 GRM 220pF to 1μF
径向引线叠层型

适用于消除后视镜等各类电机运转时产生的AM波段噪声。

  • 通过采用叠层片状电容器,实现了小型大容量。
系列 温度特性 额定电压(V) 使用温度范围(°C)
RPE C0G,X7R DC50(取得容量范围:0.5pF to 4.7μF) -55 to +125
DC100(取得容量范围:1pF to 2.2μF)
RDE X7R DC250(取得容量范围:1000pF to 1.0μF)
DC630(取得容量范围:1000pF to 0.47μF)

·舒适性设备、辅助、信息设备可使用一般电子设备用的RDE系列。

高电压用

最适用于消除HID放大器产生的噪声(试验电压:DC35kV)。

  • 利用高耐压陶瓷原料和高耐压结构,实现了高耐压和高可靠性。
系列 温度特性 试验电压(kV) 静电容量(pF) 使用温度范围(°C)
DHR SL (+350 to -1000ppm/°C) DC35 12 to 20 -40 to +140
微调电容器

适用于RKE收发用基准频率调整、广播调谐基准频率调整/接收灵敏度调整、安全用接收天线灵敏度最大化调整等。

  • TZS2系列
    面向RKE、发动机防盗,实现了产品高度最大1.0mm的超薄型结构。
  • TZY2/TZS2/TZR1系列
    运用村田擅长的陶瓷技术,实现了2mm以下规格便可以达到和4mm规格相同的静电容量多样性。采用无树脂结构,获得了更好的焊接耐热性,回流焊接后仍能发挥稳定的性能。
    通过对滑动面特殊研磨加工,提高了表面精度,实现了卓越的静电容量设定稳定度。
系列 类型 Q 额定电压(Vdc)
TZY2/TZV2/TZS2 2mmSMD型 200 以上 25
TZC3 3mmSMD型 300 以上 100
TZB4_A/B/E 4mmSMD型 300 以上 50/100
Top of page

热敏电阻/电阻器

NTC热敏电阻 片状型

最适用于从汽车导航、ETC到EPS的各类电路的温度补偿。

  • 经时变化少,性能稳定。
  • 可支持高精度。
  • 无铅品。已取得UL认证。
  • 通过独创的工艺和独创的电极结构,实现了焊接性和耐环境性的提高。
  • 小型化时,不再需要变更B常数。
系列 电阻值(Ω)
电阻值偏差(%)
使用温度范围(°C)
NCP15 22 to 470k ±5, ±3, ±1* -40 to +125
NCP18
※10kΩ/47kΩ/100kΩ还有电阻值偏差±1%的型号。
NTC热敏电阻 引线型

最适用于汽车导航、汽车音响等各类电路的温度补偿。

  • 电阻偏差、B常数偏差均实现了±1%的高精度。
  • 利用精密的薄膜成形工艺制作出均匀的元件。
  • 支持编带包装。
系列 电阻值(Ω)
电阻值偏差(%)
使用温度范围(°C)
NTSS 2k to 100k ±1 -40 to +125
PTC热敏电阻(POSISTOR®) 片状型

最适用于电源晶体管、电源二极管、电源IC以及其他发热部位的过热检测。

  • 小型表面安装型,具有良好的热响应性。
  • 执行无触点动作,不产生杂音。
  • 已开发出检测不同温度的独创原料。
系列 检测温度(°C)
最大电压(V)
使用温度范围(°C)
PRF +65 to +145* 32 -40 to +150
※10°C级别共有9种产品。检测精度:±5°C(部分为±3°C。)
PTC热敏电阻(POSISTOR®)引线型

最适用于汽车导航等各类电路的过电流保护。

  • 在-10到+60°C的范围内,工作电流与不工作电流的变化幅度为2倍以下(工作电流/不工作电流<2)。
  • 自行开发原料,实现高精度。
系列 电阻值偏差(%) 电阻值偏差(%) 最大电压(V)
PTGL□S ±10 -40 to +105 30 to 140
微调电位器

适用于LCD模块的辉度调整、拾光器功率调整、
各类RF电路的接收灵敏度和发送输出的调整等。

  • 在以往2mm/3mm尺寸的基础上,开发出了更薄型化的产品,
    对整机的薄型,小型化作出了贡献。
    产品高度:
    2mm系列 1.0 -> 0.85mm以下
    3mm系列 1.95 -> 1.25mm以下
系列 类型 尺寸(mm) 电气性有效旋转角度 额定功率(W) 电阻温度系数(ppm/°C)
PVZ2A_C04 微缩品 2 240±10° 0.1 500
PVZ3G_C01 3 230±10° 0.1 500
Top of page

EMI静噪滤波器(EMIFIL®)

片状EMIFIL®

NFM□□H/NFE□□系列:动力传动、安全设备
NFM/NFA/NFL/NFE/NFW/NFR系列:舒适性设备、辅助、信息设备

  • NFM□□H/NFE□□H系列拥有较高的可靠性。
  • 通过3端子结构,减少残留电感,是一款在数MHz到数GHz的宽频范围内具有静噪效果的电容器型EMI静噪滤波器。
  • 除扩充尺寸多样性至1608-6816外,同时提供DC电源线用、一般信号线用、高速信号线用等各类产品系列。
  • NFM/NFL/NFR系列中也有内置4电路的阵列型产品。
等效电路NFM系列 NFL18ST/NFE系列 NFL18SP/NFL21SP/NFW系列 NFR系列

•动力传动、安全设备

系列 类型 使用温度范围(°C) 尺寸 静电容量(pF) 额定电压(Vdc) 额定电流(mA)
NFM_H
NFE_H
电容器型(NFM□□H) -55 to +125 0805 22 to 470000 10 to 50 700 to 2000
LC复合型支持大电流(NFE□□H) -55 to +125 2706 33 to 3300 100 2000

•舒适性设备、辅助、信息设备

系列 类型 使用温度范围(°C) 尺寸 静电容量(pF) 额定电压(Vdc) 额定电流(mA) 公称截止频率(MHz) 电阻(Ω)
NFM
NFA
NFL
NFE
NFW
NFR
电容器型
(NFM□□C/NFA)
-55 to +125(NFM)
-40 to +85(NFA)
0603 to 1806 22 to 22000 16 to 100 200 to 2000 - -
LC复合型
(NFL/NFA/NFW)
-55 to +125(NFL/NFA)
-40 to +85(NFW)
0603 to 1206 - 10 to 25 20 to 300 10 to 500 -
LC复合型
支持大电流
(NFE)
-40 to +85(NFE31)
-25 to +85(NFE61)
1206 to 2706 22 to 4700 25 to 50 2000 to 6000 - -
支持大电流
电容器型
(NFM□□P)
-55 to +125* 0603 to 2220 0.022 to 4.7µF 6.3 to 50 2000 to 6000 - -
RC复合型
(NFR/NFA)
-40 to +85 0805 to 1206 10 to 100 6 to 50 15 to 50 - 6.8 to 100
*Some products may not fulfill the temperature ranges above.
片状铁氧体磁珠

BLM_SH系列:动力传动、安全设备
BLM_SN/BLA系列:舒适性设备、安全、信息、辅助设备

  • BLM_SH系列拥有较高的可靠性。
  • 可用于接地不稳定的电路。
  • 除扩充尺寸多样性至0402-4532外,同时提供一般电路用、高速信号用、大电流用、GHz频带噪声对型等各类产品系列。
等效电路
BLM系列
系列 用途 使用温度范围(°C) 尺寸 阻抗(Ω) 额定电流(mA)
BLM 一般电路用 -55 to +125 01005 to 1206 10 to 1000
(at 100MHz)
100 to 1000
高速信号用 0201 to 0805 5 to 2700
(at 100MHz)
50 to 700
大电流用 0201 to 1806 10 to 1000
(at 100MHz)
750 to 6000
GHz频带噪声对应型 0402 to 0603 140 to 2700
(at 1GHz)
50 to 2000

•阻抗-频率特性[各用途的1000Ω产品(at 1000MHz)]

片状共模扼流线圈

DLW31SH系列:动力传动、安全设备
DLP/DLW/DLM系列:舒适性设备、安全、信息、辅助设备

  • DLW31SH系列拥有较高的可靠性。
  • 可有效清除数MHz到数100MHz的共模噪声。
  • 除扩充尺寸多样性至0806-5050外,同时提供高速差动传输线用、DC电源线用、音频信号线用等各类产品系列。
    等效电路DLW/DLP/DLMSeries
  • 动力传动、安全设备
系列 用途 使用温度范围
(°C)
尺寸 共模阻抗(Ω) 额定电流(mA) 额定电压(Vdc)
DLW31SH 高速差动传输线用 -40 to +125 1206 2200
(at 100MHz)
80 32
  • 舒适性设备、安全、信息、辅助设备
    ※可靠性规格个别匹配品
系列 用途 使用温度范围
(°C)
尺寸 共模阻抗(Ω) 额定电流(mA) 额定电压(Vdc)
DLP
DLW
DLM
高速差动传输线用
(DLP/DLW)※
-40 to +85 03025 to 1206 67 to 2200
(at 100MHz)
60 to 400 5 to 50
DC电源线用(DLW) -25 to +85 2014 to 2020 100 to 4000
(at 100MHz)
200 to 6000 50
音频信号线用(DLM) -40 to +85 0504 to 1008 600 (at 100MHz) 100 5 to 16
※也有特性阻抗整合品以及内置双电路的阵列型产品。
Top of page

陶瓷振荡子(CERALOCK®)

窄公差品

实现了最适用于CAN-BUS的窄公差。
适用于Sn-Ag-Cu系的无铅焊接(峰值温度260°C)安装。

  • 实现了振荡频率的高精度化,可替换水晶振荡子,完成小型化。
  • 可以内置电路常数电容,通过减少构成元件的数量来实现小型化和高可靠性。
  • 与水晶振荡子相比启动时间短,可以获得较好的微机启动特性。
  • 卓越的振荡稳定性。
  • 支持小型且坚固的元件设计,抗震性、抗冲击性、抗异物性俱佳。
  • 元件本身比较稳定,经时变化较少,高温条件下工作2000小时后的频率变动在±0.1%以内,可维持长时间的高精度。
  • 良好的焊接性能。
  • 故障率极低,确保较高的可靠性。
型号 对应频率(MHz) 尺寸(mm) 整体频率公差(ppm) 使用温度范围(°C)
CSTCR_G_C 4.00 to 7.99 4.5×2.0×1.2 ±3000 -40 to +125
CSTCE_G_C 8.00 to 13.99 3.2×1.3×0.8
CSTCE_V_C 14.00 to 20.00 3.2×1.3×1.0
标准公差品

适用于Sn-Ag-Cu系的无铅焊接(峰值温度260°C)安装。

  • 可替换水晶振荡子,完成小型化。
  • 可以内置电路常数电容,通过减少构成元件的数量来实现小型化和高可靠性。
  • 与水晶振荡子相比启动时间短,可以获得较好的微机启动特性。
  • 良好的焊接性能。
型号 对应频率(MHz) 尺寸(mm) 整体频率公差(%) 使用温度范围(°C)
CSTCC_G_A 2.00 to 3.99 7.2×3.0×1.8 ±0.5 -40 to +125
CSTCR_G_B 4.00 to 7.99 4.5×2.0×1.2
CSTCE_G_A 8.00 to 13.99 3.2×1.3×0.8
CSTCE_V_C 14.00 to 20.00 3.2×1.3×1.0
CSTCV_X_Q 20.01 to 70.00 3.7×3.1×1.4*
※厚度因频率而异。


Top of page